Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0671 - Volant DIN 950 en fonte grise
Nomenclature
K0671.0125X14
BESTKIPP
Référence
K0671.0125X14
AUSF
Modèle
sans poignée Moyeu, moyeu sans rainure
MATERIAL
Matière
Fonte grise
D1
Diamètre
125 mm
D2
Diamètre
14 mm / inch
D3
Diamètre
33 mm
L1
Largeur
18 mm
L3
Largeur
36 mm
B3
Largeur
5 mm
T
Profondeur
16.3 mm
SPEICHEN
Nombre de bras
3
GEW
Poids environ
0.6431 kg
GRIFF1
Poignée fixe DIN 39 Forme E
-
GRIFF2
Poignée tournante DIN 98 Forme E
-
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245065660
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.